矩形连接器
...
附件
保护罩
97 00 000 3456
型号: 97 00 000 3456
Han-Mod_AC_Cap_f.CableLug_400A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
Han
®
400 A 模块
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 97 00 000 3456
Han-Mod_AC_Cap_f.CableLug_400A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han-Modular®
附件种类
保护盖
附件介绍
Han
®
400 A 模块
版本
详细资料
只有当电缆以适当距离固定时,才能满足抗振和抗冲击要求。有关应力消除间隔的说明,可以在电子目录文档的说明部分下找到。
技术参数
额定电流
400 A
额定电压
1,000 V
额定电压
1,000 V AC
1,500 V DC
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
极限温度
-40 ... +125 °C
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商业数据
包装尺寸
1
净重
26 g
原产国
印度
eCl@ss
27440208 工业插头连接套
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467