Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
14
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Cikkszám: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han® 70 A modul
Önálló modul
Krimpelhető csatlakoztatás
Anya
Érintkezők: 2
Vezető keresztmetszete: 6 ... 25 mm²
Névleges áramerősség: ‌70 A
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
14
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® 70 A module
  • A modul mérete Single module
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 2
  • Érintkezők azonosítása
    3
    N
  • Részletek Please order crimp contacts separately.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 6 ... 25 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤11.5 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 70 A
  • Névleges feszültség 1,000 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz Mating cycles with other HMC components
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polycarbonate (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 7 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás