上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
2
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Han-Modular® Module
Datenübertragungs Module
97 00 000 0430
型号: 97 00 000 0430
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Carrier Cube
Domino 模块
长版, 大凸片
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 97 00 000 0430
Han-Mod_M_Carrier_C.2_Long
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
上売/底座
83
Frames
17
Contact inserts
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Module
Baureihe
Han-Modular
®
Modultyp
Han
®
Carrier Cube
Modulgröße
Domino Modul
Modulbeschreibung
lange Ausführung
großer Tab
Ausführung
Hinweise
Isoliert zum Gelenkrahmen.
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
eCl@ss
27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)