上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
97 00 000 0335
型号: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
Domino Multiplier
Domino 模块
大凸片
Push-In
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 97 00 000 0335
Han-Mod_M_MUL_4_C.2_PIT_TB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
上売/底座
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Modules
Série
Han-Modular®
Type de module
Han
®
Domino Multiplier
Taille du module
Module domino
Description du module
Grand languette
Version
Méthode de raccordement
Push-In
Nombre de contacts spéciaux
4x Raccords
Caractéristiques sur les contacts spéciaux
Raccords
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0,5 ... 2,5 mm²
Diamètre extérieur
≤4,8 mm
Intensité nominale
16 A
Intensité nominale
The rated current per contact cage must not exceed 16 A!
Tension nominale
400 V
Tension de claquage
6 kV
Degré de pollution
3
Longueur à dénuder
10 mm
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Résistance aux vibrations
Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Catégorie 2
IEC 60352-7
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
2
Poids net
8,23 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
eCl@ss
27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)