配套产品
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Identification
  • Category 插芯
  • Type of module Han ® MegaBit 模块
  • Description of the module 插芯
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 母头
  • Number of contacts 4
  • Additional contacts +屏蔽
  • Details 请单独订购压接针。
  • Details 不适用于低结构的上壳/底座以及 Han-Modular® Eco、Han-Modular® Compact 和 Han-Modular® Twin。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
  • Wire outer diameter ≤3.5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • Transmission characteristics Cat. 5e D 级:到 100 MHz
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85389099
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较