登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
没有可用数据
eShop
Connettori Industriali / Han
®
Connettori rettangolari
...
Moduli Han-Modular®
Moduli di trasmissione dati
97 00 000 0414
型号: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 10 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
饰品
2
Modules
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Inserti
Tipo di modulo
Modulo Han
®
Megabit
Descrizione del modulo
Inserto
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Maschio
Numero di poli
4
ulteriori contatti
+ schermo
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli applicativi
Non adatto per custodie basse e per Han-Modular
®
Eco, Han-Modular
®
Compact e Han-Modular
®
Twin.
Dettagli tecnici
Sezione conduttore (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Diametro esterno del cavo
≤3,5 mm
Corrente d'esercizio
10 A
Tensione di esercizio
50 V
Tensione di prova
0,8 kV
Grado di inquinamento
3
Tensione d'esercizio secondo UL
30 V
Caratteristiche tecniche
Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
Data rate
100 Mbit/s
Resistenza di contatto, schermatura
≤ 100 mΩ
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Policarbonato (PC)
Colore (inserto)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Materiale (schermatura)
Pressofusione in lega di zinco nickelata
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Insieme di requisiti con livelli di rischio
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
eCl@ss
27.440.205,00