配套产品
配套产品
Combinables
4
Modules
1
型号: 09 14 545 1562
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
绝缘置换连接绝缘位移终端
母头
插针: 8
聚酰胺 (PA)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 545 1562
Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Modules
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Elem Data connectors
  • Specifikáció Han® RJ45 cable jack
Verzió
  • Lezárási mód IDC insulation displacement termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 8
Műszaki jellemzők
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • Vezeték külső átmérője ‌1.7 mm
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Kábel átmérője 5 ... 9 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Anyag (árnyékolás) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 20 g
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140021587
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较