矩形连接器
...
插针
同轴插针
09 14 000 6211
型号: 09 14 000 6211
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
用于电缆RG 174 U, 188 AU, 316 U
额定电流: ≤1.5 A
母头
铜合金
镀金
注释
比较
型号: 09 14 000 6211
Han MODULAR COAXIAL CONTACT
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
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
DIN 41626
Kontaktart
Koaxialkontakt
Kontaktbeschreibung
für Kabel RG 174 U, 188 AU, 316 U
Ausführung
Anschlussart
Löt-/Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
≤ 1,5 A
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Wellenwiderstand koaxial
50 Ω
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
vergoldet
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140018341
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Tools
下载
Chapter Han-Modular®