矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 14 001 0423
型号: 09 14 001 0423
Han-Modular ECO hood IP20 (with PE mark)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
带 PE 标识(针脚 1 = PE)
尺寸: Modular ECO
压入式连接
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0423
Han-Modular ECO hood IP20 (with PE mark)
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
名称
カテゴリ
フードとハウジング
フード/ハウジングシリーズ
Han-Modular
®
ECO
フード/ハウジングのタイプ
フード
フード/ハウジングの説明
PE識別付き(ピン1 = PE)
バージョン
サイズ
Modular ECO
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
1
ケーブルエントリー
1x
ロックタイプ
スナップインラッチ
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
使用温度範囲に関する注意事項
IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
ケーブル径
3 ... 14.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
ポリカーボネート (PC)
カラー(フード/ハウジング)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
認証
CE
商用データ
梱包寸法
2
正味重量
20 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140019065
eCl@ss
27,440,202.00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found