配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
1
型号: 09 14 001 0421
Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)
Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
带 PE 标识(针脚 1 = PE), 集成电缆紧固件
尺寸: Modular ECO
压入式连接
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0421
Han-Modular ECO hood IP65 (with PE mark)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han-Modular® ECO
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása
    With PE identification (pin 1 = PE)
    With integrated cable gland
Verzió
  • Méret Modular ECO
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x Integrated
  • Rögzítés típusa Snap-in latches
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték 3 Nm Cable gland
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban For use as a connector according to IEC 61984.
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Kábel átmérője 6 ... 13 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polycarbonate (PC)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (tömszelencék) Polyamide (PA)
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Nickel
    Naphthalene
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 31.6 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140019041
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466