矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 14 001 0722
型号: 09 14 001 0722
Han-Modular ECO coupler IP20, without PE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
飞线底座
尺寸: Modular ECO
压入式连接
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0722
Han-Modular ECO coupler IP20, without PE
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
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han-Modular
®
ECO
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Cable to cable housing
Verzió
Méret
Modular ECO
Verzió
Top entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Rögzítés típusa
Snap-in latches
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP20
Kábel átmérője
3 ... 14.5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polycarbonate (PC)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Jóváhagyások
CE
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Nettó tömeg
33.44 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140019102
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found