矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 14 001 0420
型号: 09 14 001 0420
Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: Modular ECO
压入式连接
顶出线
1x 集成
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 0420
Han-Modular ECO hood IP65 (without PE)
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
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-Modular
®
ECO
Gehäuseart
Tüllengehäuse
Gehäusebeschreibung
mit integrierter Kabelverschraubung
Ausführung
Baugröße
Modular ECO
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x integriert
Verriegelungsart
Rastverriegelung
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
3 Nm Kabelverschraubung
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
Kabeldurchmesser
6 ... 13 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Farbe Gehäuse
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kabelverschraubungen
Polyamid (PA)
Werkstoff Dichtung
NBR
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
萘
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Nettogewicht
41,6 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140019034
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Modular®