配套产品
配套产品
型号: 09 14 002 0950
Han Modular Twin angled housing
Han Modular Twin angled housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
角形底座
尺寸: Modular Twin
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 14 002 0950
Han Modular Twin angled housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Modular® Twin
  • Tipo de capota/base Base acodada
Versión
  • Tamaño Modular Twin
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Tensión nominal ≤630 V
    Tensión de choque nominal ≤6 kV
    Nivel de contaminación 3
    Para un conector completo, la tensión nominal especificada es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de tensión más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de tensión nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 210 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140182066
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Han-Modular®
HARTING Han® 産業用コネクタ
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较