配套产品
配套产品
型号: 19 14 002 0401
Han-Modular Twin hood top entry M25
Han-Modular Twin hood top entry M25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: Modular Twin
单锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 19 14 002 0401
Han-Modular Twin hood top entry M25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Modular® Twin
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Tamaño Modular Twin
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Detalles
    Tensión nominal ≤630 V
    Tensión de choque nominal ≤6 kV
    Nivel de contaminación 3
    Para un conector completo, la tensión nominal especificada es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de tensión más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de tensión nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61984
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 57,03 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140124295
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466