Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
3
Combinables
4
Part Number: 09 93 006 0330
Han® ORV3 Power 6+PE Crimp, Left/Right
Han® ORV3 Power 6+PE Crimp, Left/Right

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Jogos de conectores
Macho
Corrente Nominal: ‌32 A
Contatos: 7
Base
Versão lado esquerdo/direito
Material: Poliamida (PA)
Grau de proteção: IP20
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 93 006 0330
Han® ORV3 Power 6+PE Crimp, Left/Right
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
3
Combinables
4
Detalhes do produto
Identifikace
  • Kategorie Sady konektorů
  • Řada krytů Han® ORV3 power
  • Typ krytu Panelový kryt
  • Popis krytu Levo-/pravostranné provedení
  • Vlastnosti
    Pro aplikace v datových centrech
    First mate - last break
    Kontakt PE
Verze
  • Provedení Male
  • Počet kontaktů 7
  • Počet výkonových kontaktů 6
  • Kontakt PE Ano
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 32 A
  • Jmenovitý proud
    32 A @ 10 mm²
    20 A @ 10 mm²
  • Jmenovité napětí
    ‌ 277 V AC
    ‌ 480 V AC
  • Jmenovité rázové napětí 2,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Kategorie přepětí II
  • Izolační odpor > 5 x 108 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +90 °C
  • Připojovací síla ≈ 110 N
  • Odpojovací síla ≈ 110 N
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
  • Odolnost proti vibracím
    II Podle EiA 364-28
    VII Podle EiA 364-28F
  • Odolnost proti rázům A Podle EiA 364-27F
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polyamid (PA)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace OCP V1.0
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 24,413 g
  • Země původu USA
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140445604
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare