登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
...
Panelgenomföringar
Kraft och signalpanelgenomföringar
09 35 000 6104
型号: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Krimpkontakt
Rak
Hane
Kopparlegering
Silverpläterad
注释
比较
型号: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
Han® PushPull (V14)
Kontakttyp
Krimpkontakt
Kontaktbeskrivning
Rak
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.75 mm²
Ledararea (AWG)
AWG 18
Avskalningslängd
6 mm
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
0,89 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140229174
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Danska)
PDF (Tyska)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Franska)
PDF (Japanska)
PDF (Engelska)
PDF (Koreanska)
PDF (Italienska)
PDF (Nederländska)
PDF (Svenska)
PDF (Spanska)
PDF (Polska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity