5
Tools
6
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 000 6107
型号: 09 35 000 6107
Han P male crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
型号: 09 35 000 6107
Han P male crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
Han
®
PushPull (V14)
Kontak tipi
Krimp kontağı
Kontak açıklaması
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Üretim süreci
Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
İletken kesiti
2,5 mm²
İletken kesiti [AWG]
AWG 14
Sıyırma uzunluğu
6 mm
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-118
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
0,913 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140053496
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity