配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
6
Frames
17
型号: 09 14 001 3172
Han PE-module fem. crimp 16qmm
Han PE-module fem. crimp 16qmm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® PE 模块
单模块
压接针
母头
插针: 1
导体截面积: 16 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3172
Han PE-module fem. crimp 16qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
6
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 Modules
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® PE module
  • 模块尺寸 Single module
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Female
  • 针数 1
  • 包装内容
    2 PE module halves
    1 contact pressure plate
    1 crimp contact
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 16 mm²
  • 线芯外径 ≤14.5 mm
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 19 mm
  • 拧紧力矩 2 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Zinc die-cast, nickel-plated
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 71.4 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184930
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较