6
Frames
17
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Modular®
09 14 001 2634
型号: 09 14 001 2634
Han PE-module male axial 38qmm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
PE 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 1
导体截面积: 22 ... 38 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 2634
Han PE-module male axial 38qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Modüller
Seri
Han-Modular®
Modül türü
Han
®
PE modülü
Modülün boyutu
Tekli modül
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Eksenel vidalı sonlandırması
Soket tipi
Erkek
Kontak sayısı
1
Paket içeriği
Önceden monte edilmiş eksenel vidalı kontaklı PE modülü
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
22 ... 38 mm²
Kablo dış çapı
≤14,5 mm
Kontak direnci
≤ 0,3 mΩ
Sıyırma uzunluğu
13 mm
Sıkma torku
2 Nm
6 ... 8 Nm eksenel vida için
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Çinko döküm, nikel kaplı
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Gümüş kaplı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
77,75 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140184961
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®