6
Frames
17
没有可用数据
eShop
...
系列
Han-Modular®
09 14 001 3071
型号: 09 14 001 3071
Han PE module male crimp 10qmm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
PE 模块
单模块
压接针
公头
插针: 1
导体截面积: 10 mm²
锌压铸,镀镍
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3071
Han PE module male crimp 10qmm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
6
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
类别
Modules
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
PE module
A modul mérete
Single module
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Érintkezők száma
1
Csomag tartalma
2 PE module halves
1 contact pressure plate
1 crimp contact
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
10 mm²
Vezeték külső átmérője
≤14.5 mm
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Blankolási hossz
19 mm
Meghúzási nyomaték
2 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
锌压铸,镀镍
Anyag (érintkezők)
铜合金
Felület (érintkező)
镀银
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
1
净重
73.533 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140184886
eCl@ss
27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found