登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
没有可用数据
eShop
...
Seri
HARTING PushPull
09 35 231 0311
型号: 09 35 231 0311
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装套装 矩形面板开孔
压接针
额定电流: 16 A
插针: 5
镀银
PushPull
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 231 0311
Han PP PFT metal rect. crimp power M4/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
8
Tools
3
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Han
®
PushPull (V14)
Tanımlama
Power
Eleman
Panel geçiş seti
Teknik özellikler
Dikdörtgen panel kesimi
Özellikler
Sezgisel kilitleme mekanizması
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
5
Kilitleme tipi
PushPull
Paket içeriği
makine tipi muhafaza ve erkek parça dahil
Kontaklar olmadan
Teknik özellikler
İletken kesiti
0.25 ... 2.5 mm²
İletken kesiti [AWG]
AWG 22 ... AWG 12
Nominal akım
16 A
Nominal gerilim iletken-toprak
400 V
Nominal gerilim iletken-iletken
690 V
Nominal darbe gerilimi
6 kV
Kirlilik derecesi
2
UL uyarınca nominal gerilim
600 V
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Titreşim direnci
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Darbe direnci
5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚碳酸酯 (PC)
Renk (parça)
灰色
Yüzey (kontaklar)
镀银
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
压铸锌
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
镀镍
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
33,2 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140054134
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found