配套产品
配套产品
Combinables
14
饰品
5
型号: 09 35 232 0423
Han PP Power plug plastic QL AWG20-14
Han PP Power plug plastic QL AWG20-14

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
夹持范围: 9 ... 13 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 232 0423
Han PP Power plug plastic QL AWG20-14
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
饰品
5
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power
  • 原件 连接器组
  • 特点 直观的锁定机制
版本
  • 接线方式 Han-Quick Lock® 接线
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 包含塑料底座和母插芯
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 24 ... AWG 12
  • 线芯外径 ≤3.8 mm
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 690 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 夹持范围 9 ... 13 mm
  • 抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
  • 抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性塑料
  • 材料(插针) Kupferlegierung
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料 (上壳/底座) Kunststoff
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(O 形环) NBR
  • 材料(电缆密封) TPE
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 ja
  • REACH SVHC 物质 Blei
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 ja
  • 加州 65 号提案物质
    Blei
    Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 35 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140054295
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较