33
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 35 226 0402
型号: 09 35 226 0402
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
底部出线
夹持范围: 6.5 ... 9.5 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0402
Han PP RJ45 PN metal plug set 45° bottom
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
Tools
2
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
Han® PushPull (V14)
RJ45
Elem
Connector sets
Specifikáció
AIDA compliant
Tulajdonságok
Intuitive locking mechanism
Field assembly without tools
Suitable for all PoE versions
Verzió
Lezárási mód
IDC insulation displacement termination
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
4
Verzió
Bottom entry
Rögzítés típusa
PushPull
Részletek
When installing a PROFINET system, observe the PROFINET installation guideline.
Csomag tartalma
incl. housing and male insert
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.22 ... 0.32 mm² Stranded
0.26 ... 0.32 mm² Solid
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid
Vezeték külső átmérője
≤ 1.6 mm
Névleges áramerősség
1.75 A
Névleges feszültség
50 V
Átviteli jellemzők
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet
+5 ... +50 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 750
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Befogási tartomány
6.5 ... 9.5 mm
Anyag tulajdonságai
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Nickel plated
Anyag (tömítőgyűrű)
NBR
Anyag (kábeltömítés)
TPE
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
ECHA SCIP szám
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
IEC 60603-7 Mating face
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
90 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140054097
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling