Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
09 35 262 0401
型号: 09 35 262 0401
Han PP Signal 10-pole plug metal 7-11mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组 符合 AIDA
压接针
额定电流: 5 A
插针: 10
PushPull
夹持范围: 7 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 262 0401
Han PP Signal 10-pole plug metal 7-11mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
标识
Signal
原件
连接器组
规格
符合 AIDA
特点
直观的锁定机制
版本
接线方式
压接针
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
10
锁定类型
PushPull
详细资料
安装 PROFINET 系统时,请遵守 PROFINET 安装指南。
包装内容
包含金属底座和母插芯
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
线芯外径
≤ 2.1 mm
针间距(接线端)
2.4 mm
3 mm
针间距(插拔端)
2.4 mm
3 mm
额定电流
5 A
额定电压
50 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
放电距离
≥ 1.1 mm
爬电距离
≥ 1.1 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
极限温度
-40 ... +85 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
插入力
50 N
拔出力
50 N
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
7 ... 11 mm
夹持范围
7 ... 11 mm
测试电压U
r.m.s.
1.5 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
50 g / 11 ms,每个轴10 次冲击
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料(O 形环)
NBR
材料(电缆密封)
TPE
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 61076-3-119 插拔面
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
10
净重
1 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140054486
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
PushPull Device Connectivity