配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
型号: 09 35 261 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 9-13mm
Han PP Signal 10p plug plastic 9-13mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 10
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 261 0423
Han PP Signal 10p plug plastic 9-13mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
4
Tools
2
Accessories
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Signal
  • Element Konnektorsæt
  • Funktioner Intuitiv låsemekanisme
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Fuldt afskærmet, 360° afskærmningskontakt
  • Antal kontakter 10
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold inkl. plasthus og female indsats
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,1 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside)
    2,4 mm
    3 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    2,4 mm
    3 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Frigangsafstand ≥ 1,1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1,1 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Opbevaringstemperatur +5 ... +50 °C
  • Indsætningskraft ‌ 50 N
  • Tilbagetrækningskraft ‌ 50 N
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 9 ... 13 mm
  • Testspænding Ur.m.s.
    1,5 kV (kontakt-kontakt)
    1,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 50 g/11 ms, 10 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materiale (O-ring) NBR
  • Materiale (kabeltætning) TPE
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 Stik opbygning
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 50,4 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223813
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较