配套产品
配套产品
Combinables
30
Tools
2
饰品
5
型号: 09 35 222 0421
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.75 A
插针: 4
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
PushPull
夹持范围: 5 ... 8 mm
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 222 0421
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
Tools
2
饰品
5
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • エレメント コネクタセット
  • 特長
    直観的なロック機構
    現場での組み立てにも工具不要
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 4
  • ロックタイプ PushPull
  • 詳細 PROFINETシステムに設置する場合は、PROFINETの設置ガイドラインを順守してください。
  • 梱包内容 ハウジングとオスインサート含む
技術的特性
  • 導体断面積(mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² より線
    0.26 ... 0.32 mm² 単線
  • 導体断面積 (AWG)
    AWG 24/7 ... AWG 22/7 より線
    AWG 23/1 ... AWG 22/1 単線
  • ワイヤー外径 ≤ 1.6 mm
  • 定格電流 ‌ 1.75 A
  • 定格電圧 50 V
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 +5 ... +50 °C
  • 嵌合回数 ≥ 750
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • クランプ可能範囲 5 ... 8 mm
材質
  • 表面 (コンタクト)
    Auメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材質 (Oリング) NBR
  • 材質 (ケーブルシール) TPE
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認証 DNV GL
  • PROFINET
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 50 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140053991
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较