Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
Han-PP dustcap plug lanyard IP65

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for device side, With nylon fixing cord
Polyamide (PA)
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 35 002 5404
Han-PP dustcap plug lanyard IP65
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Tipo de acessório Tampa de proteção
  • Descrição do acessório
    para do lado do dispositivo
    Com cordão de fixação de nylon
Características técnicas
  • Ciclos de conexão ≥ 100
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Poliamida (PA)
  • Cor (acessórios) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 7,86 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140053762
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare