饰品
5
没有可用数据
eShop
其他
...
SEW-EURODRIVE
附件
09 12 008 4811
型号: 09 12 008 4811
Han Power S 4 - 6 mm2 (12-10AWG)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电源分线器
带1个Han
®
Q 8/0, 母插芯, 用于 Han-Compact
®
上壳
绝缘置换连接绝缘位移终端, 符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
插针: 8
导体截面积: 4 ... 6 mm²
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 4811
Han Power S 4 - 6 mm2 (12-10AWG)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Rozvaděče energie
Řada krytů
Han-Power
®
S
Prvek
Rozvaděč energie
Specifikace
S 1× Han
®
Q 8/0
Vložka s dutinkami
V krytech Han-Compact
®
Verze
Způsob připojení
Zářezový kontakt
Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Počet kontaktů
8
Kontakt PE
Ano
Technické vlastnosti
Průřez vodiče
4 ... 6 mm²
Jmenovitý proud
25 A
Jmenovité napětí
500 V
Jmenovité rázové napětí
6 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Jmenovité napětí podle CSA
600 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Materiál (kryt)
Polykarbonát (PC)
Barva (kryt)
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění)
NBR
Materiál (zajišťovací prvek)
Polyamid (PA)
Zpevněno skelnými vlákny
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
329 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140017917
eCl@ss
27.142.409,00
ETIM
EC000214
UNSPSC 24.0
39121303
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found