配套产品
配套产品
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
Han Power T 1A 5+PE lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带 3x Han® 1A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 10 005 4756
Han Power T 1A 5+PE lever
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 配电器
  • 上壳/底座系列 Han-Power® T
  • 原件 电源分线器
  • 规格 带 3x Han® 1A
版本
  • 针数 5
  • 接地针
  • 锁定类型 单锁扣
  • 详细资料
    插芯不得在带电情况下插拔。
    插芯不得在未插入条件下通电。
    连接到输出端的电路必须按照 IEC 60364 的规定进行过流保护。
    只能由电气技术熟练或合格人员安装。
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 2.5 mm²
  • 输入电流 ‌17 A
  • 输出电流 ‌8.5 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -30 ... +90 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    EN 45545-2 铁路车辆防火
    IEC 61373 类别 1 B 级
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 70 g
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140398115
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • UNSPSC 24.0 39121303