配套产品
配套产品
Ricambio
1
型号: 09 12 008 4751
Han Power T - 3 x Han Q 5/0
Han Power T - 3 x Han Q 5/0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带3个Han® Q 5/0, 用于Han® 3 A底座,不封底固定
插针: 4
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP44, IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
注释
比较
型号: 09 12 008 4751
Han Power T - 3 x Han Q 5/0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Ricambio
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Distributori di energia
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Power® T
  • Elemento Distributore
  • Specifiche
    Con 3x Han® Q 5/0
    In custodie fisse passanti Han® 3 A
Versione
  • Numero di poli 4
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 230 V
  • Tensione d'esercizio contatto-contatto 400 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP44
    IP67 con vite a tenuta 09 20 000 9918
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Poliammide (PA)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 165,4 g
  • Paese di origine Messico
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140017801
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Chapter Han-Power®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较