配套产品
配套产品
型号: 09 12 008 4720
Han-Power T Metall Han Q 4/2
Han-Power T Metall Han Q 4/2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带3个Han® Q 4/2, 用于 Han-Compact® 底座,不封底固定
插针: 6
材料 (上壳/底座): 压铸锌
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
型号: 09 12 008 4720
Han-Power T Metall Han Q 4/2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Energieverteiler
  • 上壳/底座系列 Han-Power® T
  • 原件 Energieverteiler
  • 规格
    mit 3x Han® Q 4/2
    im Han-Compact® Anbaugehäuse
  • 特点 Berührungssichere Kontakte
版本
  • 针数 6
  • 信号针数 2
  • 电源针数 4
  • 接地针
技术参数
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压相-地 400 V
  • 额定电圧相-相 690 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电压符合UL(信号) 250 V
  • 额定电压符合CSA 250 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 材料 (上壳/底座) Zink-Druckguss
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 不符合
  • ELV 状态 nicht konform
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 ja
  • REACH SVHC 物质 Blei
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 ja
  • 加州 65 号提案物质
    Blei
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 855.7 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140017795
  • eCl@ss 27142409 小型配电板
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303