配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 10 81 007 0302
Han Protect 3A HBM 4/2 fused
Han Protect 3A HBM 4/2 fused

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
母头
额定电流: ‌4 A
插针: 4 2 个插针带保险
不封底安装底座
尺寸: 3 A
单锁扣
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP54
注释
比较
型号: 10 81 007 0302
Han Protect 3A HBM 4/2 fused
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® Protect
  • Tipo di custodia Custodia base passante
Versione
  • Lunghezza del cavo 0,76 m
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 4
  • ulteriori contatti 2 contatti con fusibile
  • Contatto di terra si
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Protezione di segnali I/O
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 24 V
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Viti di fissaggio M3
  • Temperatura massima -25 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP54
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (nero jet)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Policarbonato (PC)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Approvazioni
    CE
    UKCA
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 59,5 g
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140435056
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较