配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
8
型号: 09 35 225 0331
Han PushPull PFT plastic Bulkhead Cat.6A
Han PushPull PFT plastic Bulkhead Cat.6A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
额定电流: ‌1.75 A
插针: 8
镍表面镀金 界面端
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 225 0331
Han PushPull PFT plastic Bulkhead Cat.6A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
8
产品详情
Identifikation
  • Kategori 连接器
  • Serier
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element 面板安装套装
  • Funktioner
    直观的锁定机制
    适用于所有 PoE 版本
Version
  • Afskærmning 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • Antal kontakter 8
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold 包含底座和浩亭RJ Industrial® 10G RJ45面板安装
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²)
    0.22 ... 0.32 mm² 绞线
    0.26 ... 0.32 mm² 实心
  • Nominel strøm ‌ 1.75 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Transmissionsegenskaber Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀金 界面端
  • Materiale (stikhus/hus) 热塑性塑料
  • Farve (kappe/hus) 黑色
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
    IEC 60603-7 插拔面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkendelser DNV GL
  • PROFINET
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 26 g
  • Oprindelsesland 捷克
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054028
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较