配套产品
配套产品
Steckpartner
14
Zubehör
4
型号: 09 35 232 0401
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
Han-Quick Lock® 接线
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镀银
PushPull
夹持范围: 4 ... 11 mm
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 232 0401
Han PushPull Power 4/0-F Metall QL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
14
Zubehör
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Han® PushPull (V14)
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Steckverbinder-Sets
  • Merkmale intuitive Verriegelung
Ausführung
  • Anschlussart Han-Quick Lock® Anschluss
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang inkl. Metallgehäuse und Buchseneinsatz
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 24 ... AWG 12
  • Aderaußendurchmesser ≤3,8 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klemmbereich 4 ... 11 mm
  • Vibrationsbeständigkeit 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
  • Schockbeständigkeit 5 g / 30 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Kunststoff
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse vernickelt
  • Werkstoff O-Ring NBR
  • Werkstoff Kabeldichtung TPE
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe
    Blei
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP Nummer 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 31 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054271
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较