매칭 제품
매칭 제품 NEW
饰品
8
插芯
2
품번들: 09 35 002 0323
Han PushPull Power Base panel w. gasket
Han PushPull Power Base panel w. gasket

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
벌크헤드 장착형 하우징
PushPull
재료 (후드/하우징): 열가소성 수지
검정색
Notes
비교하다
품번들: 09 35 002 0323
Han PushPull Power Base panel w. gasket
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
饰品
8
插芯
2
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 후드/하우징 타입 벌크헤드 장착형 하우징
버전
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 컬러 (후드/하우징) 검정색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-117
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 4 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140053632
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다