配套产品
配套产品
Combinables
3
型号: 09 12 008 4770
Han PushPull Power T
Han PushPull Power T

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电源分线器
带3个HARTING PushPull Power, 不封底安装底座
插针: 4
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 12 008 4770
Han PushPull Power T
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
产品详情
Identificare
  • Categoria Energy distributors
  • Serii de carcase/prize Han-Power® T
  • Element Energy distributor
  • Specificație
    With 3x HARTING PushPull Power
    Bulkhead mounted housing
Versiune
  • Număr de contacte 4
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală 48 V
  • Tensiune de impuls nominală 1.5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >108 Ω
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 750
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 28.5 g
  • Ţara de origine Mexico
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140190597
  • eCl@ss 27142409 Small distribution board
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Chapter Han-Power®
PushPull Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较