登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
8
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Panelgenomföringar
...
Datapanelgenomföringar
Industrial Ethernet
09 35 226 0311
型号: 09 35 226 0311
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头 符合 AIDA, 弯式
焊接接线
额定电流: 1.75 A
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
材料: 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 35 226 0311
Han PushPull RJ45 90° metal WDF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
Han® PushPull (V14)
RJ45
原件
母头
规格
符合 AIDA
弯式
特点
直观的锁定机制
版本
接线方式
焊接接线
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
额定电流
1.75 A
额定电压
50 V
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP67
材料特性
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 60603-7 插拔面
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
33.7 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140054073
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found