配套产品
配套产品
饰品
8
插芯
5
型号: 09 35 002 0301
Han PushPull RJ45 housing Metall gasket
Han PushPull RJ45 housing Metall gasket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Priză cu montaj pe panou
Cu garnitură de izolare integrată
PushPull
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Placată cu nichel
注释
比较
型号: 09 35 002 0301
Han PushPull RJ45 housing Metall gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
8
插芯
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Tip carcasă/priză Bulkhead mounted housing
  • Descriere carcasă/priză With integrated seal
Versiune
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Nickel plated
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-117
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • PROFINET Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 15 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140053588
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较