配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
饰品
7
型号: 09 35 241 0422
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
Han PushPull SCRJ plug w/o SC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
插针: 2
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 35 241 0422
Han PushPull SCRJ plug w/o SC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
饰品
7
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Han® PushPull (V14)
  • Identifikace SCRJ
  • Prvek Sady konektorů
  • Vlastnosti Intuitivní zajišťovací mechanismus
Verze
  • Stínění Bez stínění
  • Počet kontaktů 2
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Obsah balení
    Vč. krytu a vložky SCRJ
    Bez kontaktů
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Průměr kabelu 6,5 ... 9,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Černá
  • Materiál (O-kroužek) NBR
  • Materiál (těsnění kabelu) TPE
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-3-117 Varianta 14 (V14)
    IEC 61754-24 Kontaktní plocha
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 17,84 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140054417
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较