配套产品
配套产品
型号: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
Han PushPull V14 Security Clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安全夹
用于连接器
注释
比较
型号: 09 35 002 9910
Han PushPull V14 Security Clip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 Han® PushPull (V14)
  • 액세서리 유형 보안 클립
  • 액세서리 설명 커넉터 지원
버전
  • 상세설명 밀폐 가능하여, 무단 분리로부터 보호됨
기술적 특성
  • 진동 저항 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클
  • 쇼크 저항 50 g / 11 ms, 3 쇼크s / 축 및 방향
자재 특성
  • 재료 (잠금장치) 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP)
  • 컬러 (잠금) 노란색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 0.689 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140235847
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较