配套产品
配套产品
Accessories
10
型号: 09 35 002 9901
Han PushPull gasket
Han PushPull gasket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
密封件
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 35 002 9901
Han PushPull gasket
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
10
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Seal
Material properties
  • Material (accessories) NBR
  • Colour (accessories) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.08 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 40169300
  • GTIN 5713140053830
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较