登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
127
Frames
1
没有可用数据
eShop
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Karasel konnektörler
Monoblok parçalar
...
Endüstriyel uygulamalar için
16 A'dan itibaren akımlar
09 12 002 2653
型号: 09 12 002 2653
Han Q 2/0-m 14-10 AWG 400V
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 40 A
尺寸: 3 A
插针: 2
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 002 2653
Han Q 2/0-m 14-10 AWG 400V
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
127
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
插芯
Seri
Han
®
Q
Tanımlama
2/0
Özellikler
带手指误触保护的插针
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
轴向螺栓接线方式
Soket tipi
公头
Boyut
3 A
Kontak sayısı
2
PE kontağı
是
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
2.5 ... 6 mm²
Nominal akım
40 A
Çalışma Gerilimi
400 V
Nominal darbe gerilimi
6 kV
Kirlilik derecesi
3
UL uyarınca nominal gerilim
400 V
CSA uyarınca nominal gerilim
400 V
Yalıtım direnci
>10
10
Ω
Kontak direnci
≤ 1 mΩ
Sıkma torku
1.8 Nm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚碳酸酯 (PC)
Renk (parça)
RAL 7032(卵石灰)
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镀银
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
20 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140016569
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found