配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
型号: 09 12 006 2665
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: Han-Compact®
插针: 6
导体截面积: 2.5 ... 6 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 12 006 2665
Han Q 4/2-M Insert AS 2,5-6mm²
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
备件
1
上売/底座
27
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 4/2
Wersja
  • Metoda przyłączenia Osiowe przyłącznie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar Han-Compact®
  • Liczba kontaktów 6
  • Liczba kontaktów sygnałowych 2
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Tak
  • Szczegóły Bez kontaktów sygnałowych
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 2,5 ... 6 mm²
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 40 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie (zasilanie) 400 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik (zasilanie) 690 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (moc) 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,3 mΩ
  • Moment dokręcający 1,8 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 聚碳酸酯 (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镀银
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 44,38 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140017306
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较