配套产品
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
型号: 09 12 006 3041
Han Q 4/2 M-c
Han Q 4/2 M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Insertos
Terminación ponchable
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Tamaño: Han-Compact®
Contactos: 6
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 006 3041
Han Q 4/2 M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Combinables
5
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
产品详情
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Serie Han® Q
  • Identificación 4/2
  • Características Contactos con protección para los dedos
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Tamaño Han-Compact®
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE Yes
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Señal
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Voltaje nominal (señal) 250 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra (Potencia) 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor (Potencia) 690 V
  • Voltaje de impulso nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Voltaje nominal según UL (señal) 250 V
  • Tensión nominal según UL (Potencia) 600 V
  • Voltaje nominal según CSA (señal) 250 V
  • Tensión nominal según CSA (Potencia) 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 1,049 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017481
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较