配套产品
配套产品 新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
备件
2
上売/底座
12
型号: 09 12 805 3104
Han Q 5/0 HighTemp-F-c
Han Q 5/0 HighTemp-F-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
黑色
额定电流: ‌16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 805 3104
Han Q 5/0 HighTemp-F-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
备件
2
上売/底座
12
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® Q High Temp
  • 标识 5/0
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 5
  • 接地针 是
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    应要求提供编码引脚
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压相-地 230 V
  • 额定电圧相-相 400 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 15 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186606
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较