配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
131
Frames
1
型号: 09 12 005 2634
Han Q 5/0 Insert male quick lock 1,5mm²
Han Q 5/0 Insert male quick lock 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
Han-Quick Lock® 接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 3 A
插针: 5
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 005 2634
Han Q 5/0 Insert male quick lock 1,5mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
1
Spare Part
4
Hoods/Housings
131
Frames
1
产品详情
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q
  • Identification 5/0
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact Yes
  • Details Black slide
  • Details for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.25 ... 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) 聚碳酸酯 (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 17 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140017221
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较