配套产品
配套产品
型号: 09 12 008 5407
Han Q 8/0 COVER FOR MALE INSERT
Han Q 8/0 COVER FOR MALE INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 12 008 5407
Han Q 8/0 COVER FOR MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • フード/ハウジングシリーズ Han-Compact®
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明 パネル取付けハウジング用
バージョン
  • サイズ Han-Compact®
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • 詳細 (オスインサート装着時用)
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    4X
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 7 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140017962
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较