矩形连接器
...
附件
锁扣系统
09 00 000 5244
型号: 09 00 000 5244
Han Q 8/0 Lever (black)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
Han
®
Q 8/0
尺寸: Han-Compact®
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5244
Han Q 8/0 Lever (black)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
锁扣
附件介绍
Han
®
Q 8/0
版本
尺寸
Han-Compact®
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
商业数据
包装尺寸
100
净重
6.3 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140002395
eCl@ss
27440392 连接器(附件)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
Chapter Han® Q