配套产品
配套产品
Combinables
6
饰品
3
备件
2
插芯
23
型号: 09 12 008 0727
Han Q 8/0 Coupler Pg16
Han Q 8/0 Coupler Pg16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
飞线底座
用于Han-Compact®半电缆紧固件
尺寸: Han-Compact®
单锁扣
聚酰胺 (PA)
顶出线
1x Pg 16
材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC)
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 12 008 0727
Han Q 8/0 Coupler Pg16
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
饰品
3
备件
2
插芯
23
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 上壳/底座系列 Han-Compact®
  • 上壳/底座类型 Cable to cable housing
  • 上壳/底座介绍 for Han-Compact® half cable gland
版本
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 版本 Top entry
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 16
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 应用领域 Hoods/housings for industrial applications
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料(锁扣) Polyamide (PA)
  • 颜色(锁扣) RAL 9005 (jet black)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等级(锁扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 29 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140017641
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较