配套产品
配套产品
Combinables
3
Spare Part
2
Hoods/Housings
142
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
Han Q12-F for PCB-Adapter

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
焊接接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌7.5 A
尺寸: 3 A
插针: 12
注释
比较
型号: 09 12 012 3102
Han Q12-F for PCB-Adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Spare Part
2
Hoods/Housings
142
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han® Q
  • Specification till kretskortsadapter
Version
  • Förbindningsmetod Lödterminering
  • Kön Hona
  • Storlek 3 A
  • Antal kontakter 12
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer Beställ kontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 7,5 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS undantag 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 11,68 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140018051
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® PCB-Adapter
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较